寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | Lb | Lm | sw | sw1 | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX-4-4-G | - | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | - | 4.5 | 10 | - | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 4.5/12 | 10 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-4-6-G | - | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | - | 4.5 | 10 | - | 4 | 7 | 2.5 | 6 | 4/12.5 | 10 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-5-5-G | - | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | - | 5.5 | 12 | - | 5 | 8 | 3 | 5 | 5/15 | 18 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-5-8-G | - | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | - | 5.5 | 12 | - | 5 | 8 | 3 | 8 | 5/18 | 18 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,120 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-6-6-G | - | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | - | 7 | 14 | - | 6 | 9 | 3.5 | 6 | 6.5/19 | 29 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,160 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-6-9-G | - | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | - | 7 | 14 | - | 6 | 9 | 3.5 | 9 | 6/25 | 29 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,160 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-8-8-G | - | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 8 | 10 | 4 | 8 | 8.5/26 | 60 | 4500 | PXCS-16-17-** | 1,440 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-8-12-G | - | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 8.5/28 | 61 | 4500 | PXCS-16-17-** | 1,440 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-10-12-G | - | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | - | 8.5 | 17 | - | 10 | 10 | 4 | 12 | 9.5/38 | 62 | 7030 | PXCS-16-17-** | 1,720 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-12-15-G | - | M20 | 1.5 | 25.4 | 33 | 10 | - | 8.5 | 22 | - | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 123 | 10100 | PXCS-20-22-** | 2,760 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-4-4-GK | ○ | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | 4 | 4.5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 4.5/12 | 15 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,170 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-4-6-GK | ○ | M8 | 1 | 11.5 | 16 | 5 | 4 | 4.5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2.5 | 6 | 4/12.5 | 15 | 1120 | PXCS-8-10-** | 1,170 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-5-5-GK | ○ | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | 5 | 5.5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5/15 | 25 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,180 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-5-8-GK | ○ | M10 | 1 | 13.8 | 18 | 6 | 5 | 5.5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5/18 | 25 | 1750 | PXCS-10-12-** | 1,180 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-6-6-GK | ○ | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 9 | 3.5 | 6 | 6.5/19 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,220 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-6-9-GK | ○ | M12 | 1.5 | 16.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | 6 | 9 | 3.5 | 9 | 6/25 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | 1,220 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-8-8-GK | ○ | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8.5/26 | 80 | 4500 | PXCS-16-17-** | 1,550 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-8-12-GK | ○ | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8.5/28 | 81 | 4500 | PXCS-16-17-** | 1,550 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-10-12-GK | ○ | M16 | 1.5 | 19.6 | 26 | 8 | 8 | 8.5 | 17 | 24 | 10 | 10 | 4 | 12 | 9.5/38 | 82 | 7030 | PXCS-16-17-** | 1,830 | CAD | カート | 在庫品 |
PLX-12-15-GK | ○ | M20 | 1.5 | 25.4 | 33 | 10 | 10 | 8.5 | 22 | 30 | 12 | 12 | 4 | 15 | 11.5/40 | 158 | 10100 | PXCS-20-22-** | 2,960 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PLX-G | PLX-GK | |
---|---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - 割り出し・位置決めに。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PLX-G | なし*1 |
PLX-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )