• インデックスプランジャ

PLX-G

インデックスプランジャ - ノブなしタイプ

Indexing Plunger with Threaded Rod

形状図

PLX-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
すべて
M8×1
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
B
すべて
4
5
6
8
10
12
s
すべて
4
6
5
8
9
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目) D1 L1 L2 Lb Lm sw sw1 B d e s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PLX-4-4-G - M8×1 11.5 16 5 - 4.5 10 - 4 7 2.5 4 4.5/12 10 1120 PXCS-8-10-** 1,120 CAD カート -
PLX-4-6-G - M8×1 11.5 16 5 - 4.5 10 - 4 7 2.5 6 4/12.5 10 1120 PXCS-8-10-** 1,120 CAD カート -
PLX-5-5-G - M10×1 13.8 18 6 - 5.5 12 - 5 8 3 5 5/15 18 1750 PXCS-10-12-** 1,120 CAD カート -
PLX-5-8-G - M10×1 13.8 18 6 - 5.5 12 - 5 8 3 8 5/18 18 1750 PXCS-10-12-** 1,120 CAD カート -
PLX-6-6-G - M12×1.5 16.2 22 6 - 7 14 - 6 9 3.5 6 6.5/19 29 2530 PXCS-12-14-** 1,160 CAD カート -
PLX-6-9-G - M12×1.5 16.2 22 6 - 7 14 - 6 9 3.5 9 6/25 29 2530 PXCS-12-14-** 1,160 CAD カート -
PLX-8-8-G - M16×1.5 19.6 26 8 - 8.5 17 - 8 10 4 8 8.5/26 60 4500 PXCS-16-17-** 1,440 CAD カート -
PLX-8-12-G - M16×1.5 19.6 26 8 - 8.5 17 - 8 10 4 12 8.5/28 61 4500 PXCS-16-17-** 1,440 CAD カート -
PLX-10-12-G - M16×1.5 19.6 26 8 - 8.5 17 - 10 10 4 12 9.5/38 62 7030 PXCS-16-17-** 1,720 CAD カート -
PLX-12-15-G - M20×1.5 25.4 33 10 - 8.5 22 - 12 12 4 15 11.5/40 123 10100 PXCS-20-22-** 2,760 CAD カート -
PLX-4-4-GK M8×1 11.5 16 5 4 4.5 10 13 4 7 2.5 4 4.5/12 15 1120 PXCS-8-10-** 1,170 CAD カート -
PLX-4-6-GK M8×1 11.5 16 5 4 4.5 10 13 4 7 2.5 6 4/12.5 15 1120 PXCS-8-10-** 1,170 CAD カート -
PLX-5-5-GK M10×1 13.8 18 6 5 5.5 12 17 5 8 3 5 5/15 25 1750 PXCS-10-12-** 1,180 CAD カート -
PLX-5-8-GK M10×1 13.8 18 6 5 5.5 12 17 5 8 3 8 5/18 25 1750 PXCS-10-12-** 1,180 CAD カート -
PLX-6-6-GK M12×1.5 16.2 22 6 6 7 14 18 6 9 3.5 6 6.5/19 39 2530 PXCS-12-14-** 1,220 CAD カート -
PLX-6-9-GK M12×1.5 16.2 22 6 6 7 14 18 6 9 3.5 9 6/25 39 2530 PXCS-12-14-** 1,220 CAD カート -
PLX-8-8-GK M16×1.5 19.6 26 8 8 8.5 17 24 8 10 4 8 8.5/26 80 4500 PXCS-16-17-** 1,550 CAD カート -
PLX-8-12-GK M16×1.5 19.6 26 8 8 8.5 17 24 8 10 4 12 8.5/28 81 4500 PXCS-16-17-** 1,550 CAD カート -
PLX-10-12-GK M16×1.5 19.6 26 8 8 8.5 17 24 10 10 4 12 9.5/38 82 7030 PXCS-16-17-** 1,830 CAD カート -
PLX-12-15-GK M20×1.5 25.4 33 10 10 8.5 22 30 12 12 4 15 11.5/40 158 10100 PXCS-20-22-** 2,960 CAD カート -
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
PLX-G PLX-GK
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • 割り出し・位置決めに。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PLX-G なし*1
PLX-GK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLX-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ
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
お電話でのお問い合わせについて