単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX-8-A | - | M16 | 1.5 | 30 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | - | 16 | - | 8 | 10 | - | 14/38 | 65 | 4500 | PXCS-16-17-** | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 在庫品 |
PDX-8-Aの材質・仕上げ
PDX-A | PDX-AK | PDX-B | PDX-BK | |
---|---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
S45C 三価クロメート処理 |
||
カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
PDX-8-Aの特長
- インデックスプランジャの新タイプ。ロック機構つき。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
PDX-APDX-AK----ノブ操作タイプ
ノブを引き、右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンを引っ込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引きながら、ノブを左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力で元にもどります。
PDX-BPDX-BK----キー操作タイプ
専用キーPDX-K(PDX-K)をプランジャ上部から挿入し、ガイドピンを引っかけた状態でキーを引けばピンが引込みます。さらにキーを右回りに90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、キーをわずかに引きながら、左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力で元にもどります。
キーをはずしておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。また、プラスティック製のカバーキャップつきのため、プランジャを美しく装飾します。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット |
---|---|---|
A | ノブ操作タイプ | なし*1 |
AK | ノブ操作タイプ | あり |
B | キー操作タイプ | なし*1 |
BK | キー操作タイプ | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
専用キーPDX-K
品番 | 価格(円) | 質量(g) |
---|---|---|
PDX-K | 1,950 | 12 |