単位 : mm
品番 | G | t | e | F | D1 | R | E | K1 | K2 | K3 | B | D | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBX-5-R | 22 | 4.5 | 9.5 | 28 | 8 | 4.3 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5 | 18 | 5 | 5/24 | 20 | 1820 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
PBX-5-Rの材質・仕上げ
PBX-R | |
---|---|
リング | SUS301 |
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PBX-5-Rの特長
- インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
- 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
- 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
-
商品記号により操作部のタイプが選択できます。
PBX-A----ノブタイプ
PBX-R----リングタイプ