寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDV-6-A | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 6 | 8 | 6.5/20 | 50 | 2620 | 4,610 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-8-A | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 8 | 8 | 6.5/20 | 50 | 4660 | 4,610 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-10-A | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 10 | 8 | 6.5/20 | 55 | 7280 | 4,610 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-6-AK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6 | 8 | 6.5/20 | 68 | 2620 | 4,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 8 | 8 | 6.5/20 | 68 | 4660 | 4,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-10-AK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 10 | 8 | 6.5/20 | 73 | 7280 | 4,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-6-B | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 6 | 8 | 6.5/20 | 50 | 2620 | 4,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-8-B | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 8 | 8 | 6.5/20 | 50 | 4660 | 4,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-10-B | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 10 | 8 | 6.5/20 | 55 | 7280 | 4,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-6-BK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6 | 8 | 6.5/20 | 68 | 2620 | 4,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-8-BK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 8 | 8 | 6.5/20 | 68 | 4660 | 4,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-10-BK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 10 | 8 | 6.5/20 | 73 | 7280 | 4,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-6-C | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 6 | 8 | 6.5/20 | 50 | 2620 | 4,760 | CAD | カート | - |
PDV-8-C | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 8 | 8 | 6.5/20 | 50 | 4660 | 4,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-10-C | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | - | - | 10 | 8 | 6.5/20 | 55 | 7280 | 4,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-6-CK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6 | 8 | 6.5/20 | 68 | 2620 | 4,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-8-CK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 8 | 8 | 6.5/20 | 68 | 4660 | 4,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
PDV-10-CK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 10 | 8 | 6.5/20 | 73 | 7280 | 4,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
PDV-A/PDV-B/PDV-C | PDV-AK/PDV-BK/PDV-CK | |
---|---|---|
レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
-
3種類の操作タイプを標準化。
PDV-APDV-AK----標準タイプ
レバーを90°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
PDV-BPDV-BK----保持機構つき
レバーを120°回すと、ピンは本体に内蔵されます。120°位置でレバーを離してもピンは戻りません。
レバーを少し反対側に回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
PDV-CPDV-CK----ロック機構つき
レバーを120°回すと、ピンは本体に内蔵されます。このとき、ガイドピンが本体の溝にはまりロックされます。
ロックの解除はレバーをわずかに引きながら反対側に回します。レバーを少し回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット |
---|---|---|
A | 標準タイプ | なし |
AK | 標準タイプ | あり |
B | 保持機構つき | なし |
BK | 保持機構つき | あり |
C | ロック機構つき | なし |
CK | ロック機構つき | あり |