寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXXS-5-A | - | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | - | 12 | - | 5 | 5 | 6/15 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,060 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-6-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | - | 14 | - | 6 | 6 | 8/21 | 32 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,220 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-8-A | - | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | - | 19 | - | 8 | 8 | 9/26 | 70 | 4660 | PXCS-16-19-** | 3,090 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-10-A | - | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | - | 22 | - | 10 | 10 | 17/40 | 115 | 7280 | PXCS-20-22-** | 5,190 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-5-AK | ○ | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 6/15 | 27 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,160 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 8/21 | 42 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,390 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 9/26 | 90 | 4660 | PXCS-16-19-** | 3,350 | CAD | カート | 在庫品 |
PXXS-10-AK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | 10 | 22 | 30 | 10 | 10 | 17/40 | 150 | 7280 | PXCS-20-22-** | 5,740 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PXXS-A | PXXS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
特長
- 割り出し・位置決めピン。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PXXS-A | なし*1 |
PXXS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )