• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Rest Position

PXY

形状図

PXYインデックスプランジャ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
7
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXY-5-A - M10 1 21 13.8 51 17 5 15 - 12 - 5 5 7/17 23 1750 PXCS-10-12-** 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
PXY-6-A - M12 1.5 25 16.2 61 20 6 17 - 14 - 6 6 9/24 38 2530 PXCS-12-14-** 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
PXY-8-A - M16 1.5 31 21.9 75.5 26 8 23 - 19 - 8 7 11/30 79 4500 PXCS-16-19-** 3,330 3,663 CAD カート 在庫品
PXY-10-A - M20 1.5 31 25.4 91 33 10 30 - 22 - 10 10 19/45 130 7030 PXCS-20-22-** 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
PXY-5-AK ○ M10 1 21 13.8 51 17 5 15 5 12 17 5 5 7/17 30 1750 PXCS-10-12-** 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
PXY-6-AK ○ M12 1.5 25 16.2 61 20 6 17 6 14 18 6 6 9/24 48 2530 PXCS-12-14-** 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
PXY-8-AK ○ M16 1.5 31 21.9 75.5 26 8 23 8 19 24 8 7 11/30 99 4500 PXCS-16-19-** 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
PXY-10-AK ○ M20 1.5 31 25.4 91 33 10 30 10 22 30 10 10 19/45 165 7030 PXCS-20-22-** 6,120 6,732 CAD カート 在庫品
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
PXY-A PXY-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SWPB相当 SWPB相当
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ノブ・本体の材質およびロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ノブ材質 本体材質 ロックナット
PXY-A プラスティック スティール なし*1
PXY-AK プラスティック スティール あり
PXYS-A プラスティック ステンレス なし*1
PXYS-AK プラスティック ステンレス あり
PXYS-S ステンレス ステンレス なし*1
PXYS-SK ステンレス ステンレス あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


使用例

PXYインデックスプランジャ - レストポジションタイプ


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PXYインデックスプランジャ - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります