• インデックスプランジャ

PXY

インデックスプランジャ - ロック機構つき

Indexing Plunger with Rest Position

形状図

PXYインデックスプランジャ - ロック機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
すべて
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
7
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目) D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PXY-5-A - M10×1 21 13.8 51 17 5 - 12 - 5 5 7/17 23 1750 PXCS-10-12-** 1,880 CAD カート -
PXY-6-A - M12×1.5 25 16.2 61 20 6 - 14 - 6 6 9/24 38 2530 PXCS-12-14-** 2,000 CAD カート -
PXY-8-A - M16×1.5 31 21.9 75.5 26 8 - 19 - 8 7 11/30 79 4500 PXCS-16-19-** 2,390 CAD カート -
PXY-10-A - M20×1.5 31 25.4 91 33 10 - 22 - 10 10 19/45 130 7030 PXCS-20-22-** 4,220 CAD カート -
PXY-5-AK M10×1 21 13.8 51 17 5 5 12 17 5 5 7/17 30 1750 PXCS-10-12-** 1,940 CAD カート -
PXY-6-AK M12×1.5 25 16.2 61 20 6 6 14 18 6 6 9/24 48 2530 PXCS-12-14-** 2,060 CAD カート -
PXY-8-AK M16×1.5 31 21.9 75.5 26 8 8 19 24 8 7 11/30 99 4500 PXCS-16-19-** 2,500 CAD カート -
PXY-10-AK M20×1.5 31 25.4 91 33 10 10 22 30 10 10 19/45 165 7030 PXCS-20-22-** 4,420 CAD カート -
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
PXY-A PXY-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SWPB相当 SWPB相当
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ノブ・本体の材質およびロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ノブ材質 本体材質 ロックナット
PXY-A プラスティック スティール なし*1
PXY-AK プラスティック スティール あり
PXYS-A プラスティック ステンレス なし*1
PXYS-AK プラスティック ステンレス あり
PXYS-S ステンレス ステンレス なし*1
PXYS-SK ステンレス ステンレス あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


使用例

PXYインデックスプランジャ - ロック機構つき


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PXYインデックスプランジャ - ロック機構つき