• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ

Indexing Plunger

PXXS-S

形状図

PXXS-Sインデックスプランジャ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXXS-5-S - M10 1 21 13.8 45 17 5 15 - 12 - 5 5 6/15 43 1820 PXCS-10-12-** 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
PXXS-6-S - M12 1.5 25 16.2 54.5 20 6 17 - 14 - 6 6 8/21 65 2620 PXCS-12-14-** 4,400 4,840 CAD カート 在庫品
PXXS-8-S - M16 1.5 31 21.9 69 26 8 23 - 19 - 8 8 9/26 128 4660 PXCS-16-19-** 5,870 6,457 CAD カート 在庫品
PXXS-10-S - M20 1.5 31 25.4 80 33 10 30 - 22 - 10 10 17/40 180 7280 PXCS-20-22-** 9,280 10,208 CAD カート 在庫品
PXXS-5-SK M10 1 21 13.8 45 17 5 15 5 12 17 5 5 6/15 50 1820 PXCS-10-12-** 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
PXXS-6-SK M12 1.5 25 16.2 54.5 20 6 17 6 14 18 6 6 8/21 75 2620 PXCS-12-14-** 4,600 5,060 CAD カート 在庫品
PXXS-8-SK M16 1.5 31 21.9 69 26 8 23 8 19 24 8 8 9/26 148 4660 PXCS-16-19-** 6,180 6,798 CAD カート 在庫品
PXXS-10-SK M20 1.5 31 25.4 80 33 10 30 10 22 30 10 10 17/40 215 7280 PXCS-20-22-** 9,610 10,571 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PXXS-S PXXS-SK
ノブ SUS303 SUS303
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 割り出し・位置決めピン。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PXXS-S なし*1
PXXS-SK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PXXS-Sインデックスプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります