• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

Indexing Plunger with Lever Cover - Lever style - 180° limit stop

PSVX-B

形状図

PSVX-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
6
8
10
s
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSVX-6-M12-L-B - M12 1.5 32 12 47 26 - - 12 6 8 8/18 31 1710 4,680 5,148 CAD カート 在庫品
PSVX-8-M16-L-B - M16 1.5 42 16 56 30 - - 15.5 8 10 11/29 65 3050 5,070 5,577 CAD カート 在庫品
PSVX-10-M20-L-B - M20 1.5 52 20 69 37 - - 18 10 12 21/57 132 4770 5,790 6,369 CAD カート 在庫品
PSVX-6-M12-R-B - M12 1.5 32 12 47 26 - - 12 6 8 8/18 31 1710 4,680 5,148 CAD カート 在庫品
PSVX-8-M16-R-B - M16 1.5 42 16 56 30 - - 15.5 8 10 11/29 65 3050 5,070 5,577 CAD カート 在庫品
PSVX-10-M20-R-B - M20 1.5 52 20 69 37 - - 18 10 12 21/57 132 4770 5,790 6,369 CAD カート 在庫品
PSVX-6-M12-L-BK M12 1.5 32 12 47 26 6 18 12 6 8 8/18 41 1710 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
PSVX-8-M16-L-BK M16 1.5 42 16 56 30 8 24 15.5 8 10 11/29 85 3050 5,200 5,720 CAD カート 在庫品
PSVX-10-M20-L-BK M20 1.5 52 20 69 37 10 30 18 10 12 21/57 167 4770 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
PSVX-6-M12-R-BK M12 1.5 32 12 47 26 6 18 12 6 8 8/18 41 1710 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
PSVX-8-M16-R-BK M16 1.5 42 16 56 30 8 24 15.5 8 10 11/29 85 3050 5,200 5,720 CAD カート 在庫品
PSVX-10-M20-R-BK M20 1.5 52 20 69 37 10 30 18 10 12 21/57 167 4770 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
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
PSVX-L-B/PSVX-R-B PSVX-L-BK/PSVX-R-BK
レバー 焼結合金 焼結合金
レバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L
窒化処理
SUM22L
窒化処理
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • 手になじむレバーキャップがついています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVX-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
B なし*1
BK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります