• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

Indexing Plunger - Lever style - 180° limit stop

PSVXS-A

形状図

PSVXS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSVXS-5-M10-L-A - M10 1 21 10 37.5 19 - - 9 5 6 7/20 18 1820 5,620 6,182 CAD カート 在庫品
PSVXS-6-M12-L-A - M12 1.5 26 12 47 26 - - 10 6 8 8/18 30 2620 6,140 6,754 CAD カート 在庫品
PSVXS-8-M16-L-A - M16 1.5 32 16 56 30 - - 13 8 10 11/29 63 4660 6,920 7,612 CAD カート 在庫品
PSVXS-10-M20-L-A - M20 1.5 37 20 69 37 - - 15 10 12 21/57 128 7280 8,430 9,273 CAD カート 在庫品
PSVXS-5-M10-R-A - M10 1 21 10 37.5 19 - - 9 5 6 7/20 18 1820 5,620 6,182 CAD カート 在庫品
PSVXS-6-M12-R-A - M12 1.5 26 12 47 26 - - 10 6 8 8/18 30 2620 6,140 6,754 CAD カート 在庫品
PSVXS-8-M16-R-A - M16 1.5 32 16 56 30 - - 13 8 10 11/29 63 4660 6,920 7,612 CAD カート 在庫品
PSVXS-10-M20-R-A - M20 1.5 37 20 69 37 - - 15 10 12 21/57 128 7280 8,430 9,273 CAD カート 在庫品
PSVXS-5-M10-L-AK M10 1 21 10 37.5 19 5 17 9 5 6 7/20 25 1820 5,740 6,314 CAD カート 在庫品
PSVXS-6-M12-L-AK M12 1.5 26 12 47 26 6 18 10 6 8 8/18 40 2620 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
PSVXS-8-M16-L-AK M16 1.5 32 16 56 30 8 24 13 8 10 11/29 83 4660 7,220 7,942 CAD カート 在庫品
PSVXS-10-M20-L-AK M20 1.5 37 20 69 37 10 30 15 10 12 21/57 163 7280 9,090 9,999 CAD カート 在庫品
PSVXS-5-M10-R-AK M10 1 21 10 37.5 19 5 17 9 5 6 7/20 25 1820 5,740 6,314 CAD カート 在庫品
PSVXS-6-M12-R-AK M12 1.5 26 12 47 26 6 18 10 6 8 8/18 40 2620 6,340 6,974 CAD カート 在庫品
PSVXS-8-M16-R-AK M16 1.5 32 16 56 30 8 24 13 8 10 11/29 83 4660 7,220 7,942 CAD カート 在庫品
PSVXS-10-M20-R-AK M20 1.5 37 20 69 37 10 30 15 10 12 21/57 163 7280 9,090 9,999 CAD カート 在庫品
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
PSVXS-L-A/PSVXS-R-A PSVXS-L-AK/PSVXS-R-AK
レバー SUS316L相当 SUS316L相当
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVXS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事