• インデックスプランジャ

PSVXS-10-M20-R-A

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

Indexing Plunger - Lever style - 180° limit stop

形状図

PSVXS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
すべて
M20×1.5
B
すべて
10
s
すべて
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目) D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PSVXS-10-M20-R-A - M20×1.5 37 20 69 37 - - 15 10 12 21/57 128 7280 6,690 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PSVXS-L-A/PSVXS-R-A PSVXS-L-AK/PSVXS-R-AK
レバー SUS316L相当 SUS316L相当
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVXS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

オールステンレス製でロック機構つきのPSVYS-Aがあります。
PSVYS-A

PSVXS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

レバーキャップつきタイプPSVXS-BPSVYS-Bがあります。
ロック機構なしPSVXS-BPSVXS-B
ロック機構つきPSVYS-BPSVYS-B

PSVXS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)