• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき

Indexing Plunger with Flange & Rest Position

PBYS

形状図

PBYSフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
4
5
6
8
10
s
すべて
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 D L G t e F D1 R E K1 K2 K3 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBYS-4-A 12 33.5 19 4 7 22 6 3.3 14 4 8 7 4 4 3/12 13 1160 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
PBYS-5-A 16 43.5 25.5 4.5 9.5 28 8 4.3 18 5 10 10.5 5 5 5/24 28 1820 3,350 3,685 CAD カート 在庫品
PBYS-6-A 18 52 30.5 5 10.5 32 10 5.4 21 5.5 12 13 6 6 5/21 45 2620 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
PBYS-8-A 21 63.5 37.5 6 12.5 34 12 5.4 23 5.5 12 20 8 8 6/22 74 4660 4,200 4,620 CAD カート 在庫品
PBYS-10-A 25 72.5 40 6 14.5 39 14.5 6.5 27 6 15 18.5 10 10 4/25 92 7280 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
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
PBYS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ピン SUS303
スプリング SUS301

特長

  • インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
  • 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
  • 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります