• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ

Indexing Plunger with Flange - Ring style

PMVXR

形状図

PMVXRフランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
8
10
12
14
16
20
s
(ストローク)
すべて
14
20

単位 : mm

品番 B s
(ストローク)
D L Lc e D1 d C R R1 E F K1 K2 K3 G t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMVXR-8-20-BK 8 14 36 84 6 10 20 7 10 6.1 6.1 34 48 7.5 18 12 35 7.5 14/35 170 4500 7,310 8,041 CAD カート 実働15日目出荷
PMVXR-10-20-BK 10 14 36 84 6 10 20 7 10 6.1 6.1 34 48 7.5 18 12 35 7.5 14/35 175 7030 7,310 8,041 CAD カート 実働15日目出荷
PMVXR-12-20-BK 12 14 36 84 6 10 20 7 10 6.1 6.1 34 48 7.5 18 12 35 7.5 14/35 180 10100 7,340 8,074 CAD カート 実働15日目出荷
PMVXR-14-20-BK 14 14 36 84 6 10 20 7 10 6.1 6.1 34 48 7.5 18 12 35 7.5 14/35 190 13700 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
PMVXR-16-30-BK 16 20 50 123 10 15 30 10 17 10.1 10.1 55 80 14 34 10 54 15 22/70 700 18000 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
PMVXR-20-30-BK 20 20 50 123 10 15 30 10 17 10.1 10.1 55 80 14 34 10 54 15 22/70 720 28100 15,300 16,830 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PMVXR
リング 精密鋳鋼品
三価クロメート処理
本体 精密鋳鋼品
静電塗装(つや消し黒)
ピン スティール
三価クロメート処理
スプリング SUS316Ti相当
グラブスクリュー スティール
亜鉛メッキ

特長

  • リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
  • ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
  • リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
  • 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります