寸法・CAD・価格
品番 | D | L | Lc | H | e | D1 | C | R | R1 | B | E | F | K1 | K2 | K3 | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMV-8-20-L-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 8 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 177 | 4500 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
PMV-10-20-L-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 10 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 181 | 7030 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
PMV-12-20-L-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 12 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 184 | 10100 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
PMV-14-20-L-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 14 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 190 | 13700 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
PMV-8-20-R-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 8 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 177 | 4500 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
PMV-10-20-R-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 10 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 181 | 7030 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
PMV-12-20-R-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 12 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 184 | 10100 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
PMV-14-20-R-BK | 37 | 68 | 6 | 16 | 10 | 20 | 10 | 6.1 | 6.1 | 14 | 34 | 48 | 7.5 | 18 | 12 | 35 | 14 | 7.5 | 15/50 | 190 | 13700 | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PMV | |
---|---|
レバー | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
本体 | 精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | スティール 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 |
特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの方向はフランジ面に対して水平です。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、レバーの向きが選択できます。
PMV-L-BK----ピン内蔵時にレバーが左向き
PMV-R-BK----ピン内蔵時にレバーが右向き