品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容締めつけトルク (N・m) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMY-4-M6-A | - | M6 | 1 | 並目 | 12 | 6.9 | 33 | 12 | 7 | 10 | - | 6 | - | 4 | 4 | 3/12 | 4 | 2 | 1160 | PXCS-6-7-** | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
●本商品は2013年に品番を変更しました。
例:(旧)PMY-4-A →(新)PMY-4-M6-A
PMY-4-M6-Aの材質・仕上げ
PMY-A | PMY-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C*1 三価クロメート処理 |
PMY-4-M6-Aの特長
- シンプル構造のインデックスプランジャです。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PMY-A | なし*1 |
PMY-AK | あり |
強度
品番 | 許容締めつけ トルク(N・m) |
---|---|
PMY-3-M6 | 2 |
PMY-3-M6-0.75 | 3 |
PMY-4-M6 | 2 |
PMY-4-M8-1 | 8 |
PMY-5-M8 | 7 |
PMY-5-M8-1 | 7 |
PMY-5-M10-1 | 22 |
PMY-6-M10 | 15 |
PMY-6-M12-1.5 | 38 |
PMY-8-M12 | 20 |
PMY-8-M12-1.5 | 20 |
PMY-8-M16-1.5 | 80 |
PMY-10-M16-1.5 | 80 |