• インデックスプランジャ

PSVYS-5-M10-L-A

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レストポジションタイプ

Indexing Plunger - Lever Type - 180° Limit Stop, with Rest Position

PSVYS-5-M10-L-Aの形状図

PSVYS-Aインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レストポジションタイプ寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSVYS-5-M10-L-A - M10 1 21 10 37.5 19 - - 9 5 6 7/20 18 1820 6,190 6,809 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PSVYS-5-M10-L-Aの材質・仕上げ

PSVYS-L-A/PSVYS-R-A PSVYS-L-AK/PSVYS-R-AK
レバー SUS316L相当 SUS316L相当
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

PSVYS-5-M10-L-Aの特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVYS-Aインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レストポジションタイプ

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PSVYS-Aにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります