• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

Indexing Plunger - T-Knob style

PTXS

形状図

PTXSインデックスプランジャ - T字ノブタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
6
8
10
12
s
すべて
6
9
8
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PTXS-6-6-A - M12 1.5 54 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 31 2620 PXCS-12-14-** 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
PTXS-6-9-A - M12 1.5 54 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 31 2620 PXCS-12-14-** 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
PTXS-8-8-A - M16 1.5 59 19.6 67 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 65 4660 PXCS-16-17-** 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
PTXS-8-12-A - M16 1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 65 4660 PXCS-16-17-** 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
PTXS-10-12-A - M16 1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 66 7280 PXCS-16-17-** 3,960 4,356 CAD カート 在庫品
PTXS-12-15-A - M20 1.5 59 25.4 83 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 121 10400 PXCS-20-22-** 6,200 6,820 CAD カート 在庫品
PTXS-6-6-AK ○ M12 1.5 54 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 39 2620 PXCS-12-14-** 3,170 3,487 CAD カート 在庫品
PTXS-6-9-AK ○ M12 1.5 54 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 39 2620 PXCS-12-14-** 3,170 3,487 CAD カート 在庫品
PTXS-8-8-AK ○ M16 1.5 59 19.6 67 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 83 4660 PXCS-16-17-** 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
PTXS-8-12-AK ○ M16 1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 83 4660 PXCS-16-17-** 4,140 4,554 CAD カート 在庫品
PTXS-10-12-AK ○ M16 1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 84 7280 PXCS-16-17-** 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
PTXS-12-15-AK ○ M20 1.5 59 25.4 83 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 156 10400 PXCS-20-22-** 6,910 7,601 CAD カート 在庫品
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
PTXS-A PTXS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
  • ノブ以外の寸法は、PLXS(PLXS)と同一です。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PTXS-A なし*1
PTXS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PTXSインデックスプランジャ - T字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります