• インデックスプランジャ

PTXS

インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

Indexing Plunger - T-Knob style

形状図

PTXSインデックスプランジャ - T字ノブタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
すべて
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
B
すべて
6
8
10
12
s
すべて
6
9
8
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目) D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PTXS-6-6-A - M12×1.5 54 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 31 2620 PXCS-12-14-** 2,260 CAD カート -
PTXS-6-9-A - M12×1.5 54 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 31 2620 PXCS-12-14-** 2,110 CAD カート -
PTXS-8-8-A - M16×1.5 59 19.6 67 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 65 4660 PXCS-16-17-** 2,670 CAD カート -
PTXS-8-12-A - M16×1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 65 4660 PXCS-16-17-** 2,740 CAD カート -
PTXS-10-12-A - M16×1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 66 7280 PXCS-16-17-** 2,850 CAD カート -
PTXS-12-15-A - M20×1.5 59 25.4 83 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 121 10400 PXCS-20-22-** 4,460 CAD カート -
PTXS-6-6-AK M12×1.5 54 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 39 2620 PXCS-12-14-** 2,430 CAD カート -
PTXS-6-9-AK M12×1.5 54 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 39 2620 PXCS-12-14-** 2,280 CAD カート -
PTXS-8-8-AK M16×1.5 59 19.6 67 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 83 4660 PXCS-16-17-** 2,930 CAD カート -
PTXS-8-12-AK M16×1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 83 4660 PXCS-16-17-** 3,000 CAD カート -
PTXS-10-12-AK M16×1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 84 7280 PXCS-16-17-** 3,110 CAD カート -
PTXS-12-15-AK M20×1.5 59 25.4 83 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 156 10400 PXCS-20-22-** 5,010 CAD カート -
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
PTXS-A PTXS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
  • ノブ以外の寸法は、PLXSPLXS)と同一です。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PTXS-A なし*1
PTXS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PTXSインデックスプランジャ - T字ノブタイプ