単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
B | s | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | d | C | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | Lf | H | H1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAXS-10-12-AK | ○ | 10 | 14 | M16 | 1.5 | 28 | 7.5 | M4 | 88 | 26 | 8 | 30 | 8 | 17 | 24 | 8 | 39.2 | 25.4 | 9.5/38 | 98 | 7280 | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 在庫品 |
PLAXS-10-12-AKの材質・仕上げ
PLAXS-A | PLAXS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
六角穴付き皿ねじ | SUS304 | SUS304 |
ロックナット | SUS303 |
PLAXS-10-12-AKの特長
- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
- ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
-
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12を除く)。 - 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナットの有無 |
---|---|
PLAXS-A | なし*1 |
PLAXS-AK | あり |
*1 ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
品番 | ピンのせん断荷重(N) |
---|---|
PLAXS-7 | 3570 |
PLAXS-8 | 4660 |
PLAXS-10 | 7280 |
PLAXS-12 | 10400 |
適用カラー
品番 | PXCS PXCS |
---|---|
PLAXS-7 | PXCS-12-14-** |
PLAXS-8 | PXCS-16-17-** |
PLAXS-10 | PXCS-16-17-** |
PLAXS-12 | PXCS-20-22-** |