品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSVY-8-M16-R-AK | ○ | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 83 | 3050 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
PSVY-8-M16-R-AKの材質・仕上げ
PSVY-L-A/PSVY-R-A | PSVY-L-AK/PSVY-R-AK | |
---|---|---|
レバー | 焼結合金 | 焼結合金 |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | SUM22L 窒化処理 |
SUM22L 窒化処理 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PSVY-8-M16-R-AKの特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
- 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |