• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - リングタイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger - Ring Type, with Rest Position

PLZY

形状図

PLZYインデックスプランジャ - リングタイプ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
9

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D L1 L2 sw1 B d s Lb 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLZY-5-5-M10-R - M10 1.5 並目 18 28 23 - 5 1.5 5 - 5 / 15 12 1820 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
PLZY-5-5-M10-1-R - M10 1 細目 18 28 23 - 5 1.5 5 - 5 / 15 13 1820 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
PLZY-6-6-M12-R - M12 1.75 並目 22 31 25 - 6 2 6 - 6 / 21 19 2620 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
PLZY-6-6-M12-1.5-R - M12 1.5 細目 22 31 25 - 6 2 6 - 6 / 21 20 2620 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
PLZY-8-9-M16-R - M16 2 並目 22 44 25 - 8 2 9 - 7 / 27 47 4660 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
PLZY-8-9-M16-1.5-R - M16 1.5 細目 22 44 25 - 8 2 9 - 7 / 27 49 4660 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
PLZY-10-9-M16-R - M16 2 並目 22 44 25 - 10 2 9 - 7 / 27 50 7280 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
PLZY-10-9-M16-1.5-R - M16 1.5 細目 22 44 25 - 10 2 9 - 7 / 27 53 7280 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
PLZY-5-5-M10-RK ○ M10 1.5 並目 18 28 23 16 5 1.5 5 5 5 / 15 18 1820 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
PLZY-5-5-M10-1-RK ○ M10 1 細目 18 28 23 17 5 1.5 5 5 5 / 15 19 1820 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
PLZY-6-6-M12-RK ○ M12 1.75 並目 22 31 25 18 6 2 6 6 6 / 21 27 2620 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
PLZY-6-6-M12-1.5-RK ○ M12 1.5 細目 22 31 25 18 6 2 6 6 6 / 21 28 2620 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
PLZY-8-9-M16-RK ○ M16 2 並目 22 44 25 24 8 2 9 8 7 / 27 64 4660 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
PLZY-8-9-M16-1.5-RK ○ M16 1.5 細目 22 44 25 24 8 2 9 8 7 / 27 66 4660 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
PLZY-10-9-M16-RK ○ M16 2 並目 22 44 25 24 10 2 9 8 7 / 27 67 7280 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
PLZY-10-9-M16-1.5-RK ○ M16 1.5 細目 22 44 25 24 10 2 9 8 7 / 27 70 7280 4,050 4,455 CAD カート 在庫品

ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。
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
PLZY-R PLZY-RK
リング SUS301 SUS301
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 割り出し・位置ぎめに。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
  • リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
  • リングを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
    ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PLZY-R なし*1
PLZY-RK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります