単位 : mm
品番 | D | L | L1 | Lc | H | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLV-12-20-B-BK | 37 | 68 | 35 | 6.1 | 16 | 10 | 6.1 | 12 | 34 | 48 | 20 | 14 | 7.5 | 16/55 | 171 | 10100 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
PLV-12-20-B-BKの材質・仕上げ
PLV | |
---|---|
レバー | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
本体 | 精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | スティール 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 |
PLV-12-20-B-BKの特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- ピンの方向はフランジ面に対して垂直です。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。
PLV-A-BK----レバーとフランジ面が垂直
PLV-B-BK----レバーとフランジ面が平行