品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCX-8-BK | ○ | M16 | 1.5 | - | 20 | 48 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 8 | 10 | 17 | 12/35 | 72 | 4500 | PXCS-16-17-** | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCX-8-BKの材質・仕上げ
PCX-A | PCX-AK | PCX-B | PCX-BK | |
---|---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
S45C 三価クロメート処理 |
||
カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
PCX-8-BKの特長
- インデックスプランジャの新タイプ。通常はピンが本体に内蔵されたタイプ。ロック機構つき。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
PCX-APCX-AK----ノブ操作タイプ
ノブを押せばピンが飛び出し、さらに右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンが飛び出した状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに押しながら、ノブを左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。
PCX-BPCX-BK----キー操作タイプ
専用キーPCX-K(PCX-K)の先端の溝でプランジャ上部からガイドピンを押せばピンが飛び出します。さらにキーを右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまり、ピンが飛び出した状態でロックできます。
ロックの解除は、キーをわずかに押しながら、左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。
キーをはずしておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。また、プラスティック製のカバーキャップつきのため、プランジャを美しく装飾します。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット |
---|---|---|
A | ノブ操作タイプ | なし*1 |
AK | ノブ操作タイプ | あり |
B | キー操作タイプ | なし*1 |
BK | キー操作タイプ | あり |
専用キーPCX-K
品番 | 価格(円) | 質量(g) |
---|---|---|
PCX-K | (660) | 6 |