品番 | D | I | L | L1 | L2 | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重(N) | ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFX-6-A | 25 | 10 | 37 | 2.5 | - | 8.3 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4.5 | 8.5/22 | 37 | 400 | 2530 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
PFX-6-Aの材質・仕上げ
PFX | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SWPB相当 |
PFX-6-Aの特長
- 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
- ロングピンタイプPFX-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
強度
品番 | 許容引張荷重(N) |
---|---|
PFX-6-A | 400 |
PFX-8-A | 500 |
PFX-6H-A | 400 |
PFX-8H-A | 500 |