• インデックスプランジャ

PLYS-8-12-AK-A4

インデックスプランジャ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Rest Position

PLYS-8-12-AK-A4の形状図

PLYS-A4インデックスプランジャ - レストポジションタイプ寸法図

PLYS-A4とPLYSを区別するため、PLYS-A4は※1部に溝加工を施しています。

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLYS-8-12-AK-A4 ○ M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 12 7/26 88 4660 PXCS-16-17-** 9,390 10,329 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PLYS-8-12-AK-A4の材質・仕上げ

PLYS-A-A4 PLYS-AK-A4
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS316 SUS316
ピン SUS316
ニッケルメッキ
SUS316
ニッケルメッキ
スプリング SUS316Ti SUS316Ti
ロックナット - SUS316

PLYS-8-12-AK-A4の特長

  • 金属部品には、SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXS-A4(PLXS-A4)と同じです。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PLYS-A-A4 なし*1
PLYS-AK-A4 あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLYS-A4インデックスプランジャ - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PLYS-A4にはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります