寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | L | L2 | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLY-8-20 | 28 | 71 | 20 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8 | 26 | 38 | 16 | 10 | 8 | 8.5/28 | 81 | 4500 | 6,050 | CAD | カート | 在庫品 |
PPLY-8-26 | 28 | 77 | 26 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8 | 26 | 38 | 16 | 10 | 8 | 8.5/28 | 83 | 4500 | 6,100 | CAD | カート | 在庫品 |
PPLY-10-24 | 28 | 75 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12 | 8 | 9.5/38 | 84 | 7030 | 6,180 | CAD | カート | 在庫品 |
PPLY-10-32 | 28 | 83 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12 | 8 | 9.5/38 | 88 | 7030 | 6,240 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PPLY | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 |