品番 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFHY-4-5 | 21 | 8 | 27.5 | 2 | 5 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 4 | 4/12 | 23 | 1160 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHY-4-5の材質・仕上げ
PFHY | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体・フランジ | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PFHY-4-5の特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- フランジつきインデックスプランジャPFY(PFY)よりも部品点数を少なくして、コストパフォーマンスを高めています。
- ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。