• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

Indexing Plunger - Compact type

PHXS

形状図

PHXSインデックスプランジャ - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
B
すべて
4
5
6
7
s
すべて
5
7
ノブの色
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D d L L1 Lr
min.
sw B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー ノブの色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PHXS-4-5-A M8 0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 4 5 4.5/12 13 1160 PXCS-8-10-** BK 1,550 1,705 CAD カート 在庫品
PHXS-5-5-A M8 0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 5 5 4.5/12 14 1820 PXCS-8-10-** BK 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PHXS-6-7-A M10 1 25 18 34 7 4.5 12 6 7 5/18 24 2620 PXCS-10-12-** BK 1,770 1,947 CAD カート 在庫品
PHXS-7-7-A M10 1 25 18 34 7 4.5 12 7 7 5/18 25 3570 PXCS-10-12-** BK 1,770 1,947 CAD カート 在庫品
PHXS-4-5-A-RD M8 0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 4 5 4.5/12 13 1160 PXCS-8-10-** RD 1,690 1,859 CAD カート 実働10日目出荷
PHXS-5-5-A-RD M8 0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 5 5 4.5/12 14 1820 PXCS-8-10-** RD 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
PHXS-6-7-A-RD M10 1 25 18 34 7 4.5 12 6 7 5/18 24 2620 PXCS-10-12-** RD 1,940 2,134 CAD カート 実働10日目出荷
PHXS-7-7-A-RD M10 1 25 18 34 7 4.5 12 7 7 5/18 25 3570 PXCS-10-12-** RD 1,940 2,134 CAD カート 実働10日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PHXS PHXS-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
  • PHXS-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
なし つや消し黒
RD つや消しレッド

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PHXSインデックスプランジャ - コンパクトタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります