• インデックスプランジャ

PHXS

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

Indexing Plunger - Compact type

形状図

PHXSインデックスプランジャ - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
すべて
M8×0.75
M10×1
B
すべて
4
5
6
7
s
すべて
5
7
ノブの色
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 M(細目) D d L L1 Lr sw B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー ノブの色 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PHXS-4-5-A M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 4 5 4.5/12 13 1160 PXCS-8-10-** BK 1,230 CAD カート -
PHXS-5-5-A M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 5 5 4.5/12 14 1820 PXCS-8-10-** BK 1,240 CAD カート -
PHXS-6-7-A M10×1 25 18 34 7 4.5 12 6 7 5/18 24 2620 PXCS-10-12-** BK 1,400 CAD カート -
PHXS-7-7-A M10×1 25 18 34 7 4.5 12 7 7 5/18 25 3570 PXCS-10-12-** BK 1,400 CAD カート -
PHXS-4-5-A-RD M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 4 5 4.5/12 13 1160 PXCS-8-10-** RD 1,450 CAD カート 非在庫品
PHXS-5-5-A-RD M8×0.75 21 15 26.5 5 3.5 10 5 5 4.5/12 14 1820 PXCS-8-10-** RD 1,460 CAD カート 非在庫品
PHXS-6-7-A-RD M10×1 25 18 34 7 4.5 12 6 7 5/18 24 2620 PXCS-10-12-** RD 1,670 CAD カート 非在庫品
PHXS-7-7-A-RD M10×1 25 18 34 7 4.5 12 7 7 5/18 25 3570 PXCS-10-12-** RD 1,670 CAD カート 非在庫品
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
PHXS PHXS-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
  • PHXS-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
なし つや消し黒
RD つや消しレッド

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PHXSインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
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
お電話でのお問い合わせについて