寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | d | L | L1 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNHYS-4-5-M8-S | - | M8 | 1.25 | 並目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | - | 10 | - | 4 | 5 | 4/12 | 14 | 1160 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-4-5-M8-1-S | - | M8 | 1 | 細目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | - | 10 | - | 4 | 5 | 4/12 | 14 | 1160 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-5-6-M10-S | - | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 5 | 6 | 6/16 | 26 | 1820 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-5-6-M10-1-S | - | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 5 | 6 | 6/16 | 26 | 1820 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-6-M10-S | - | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 6 | 6 | 6/16 | 27 | 2620 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-6-M10-1-S | - | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | - | 12 | - | 6 | 6 | 6/16 | 27 | 2620 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-7-M12-S | - | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 6 | 7 | 10/23 | 41 | 2620 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-7-M12-1.5-S | - | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 6 | 7 | 10/23 | 41 | 2620 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-7-7-M12-S | - | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 7 | 7 | 10/23 | 42 | 3570 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-7-7-M12-1.5-S | - | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | - | 14 | - | 7 | 7 | 10/23 | 42 | 3570 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-8-10-M16-S | - | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 8 | 10 | 11/35 | 69 | 4660 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-8-10-M16-1.5-S | - | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 8 | 10 | 11/35 | 70 | 4660 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-10-10-M16-S | - | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 10 | 10 | 11/35 | 72 | 7280 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-10-10-M16-1.5-S | - | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | - | 17 | - | 10 | 10 | 11/35 | 73 | 7280 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-4-5-M8-SK | ○ | M8 | 1.25 | 並目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4/12 | 17 | 1160 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-4-5-M8-1-SK | ○ | M8 | 1 | 細目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4/12 | 17 | 1160 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-5-6-M10-SK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 16 | 5 | 6 | 6/16 | 32 | 1820 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-5-6-M10-1-SK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 17 | 5 | 6 | 6/16 | 32 | 1820 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-6-M10-SK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6/16 | 33 | 2620 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-6-M10-1-SK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 25 | 18 | 34 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 6 | 6/16 | 33 | 2620 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-7-M12-SK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 19 | 6 | 7 | 10/23 | 49 | 2620 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-6-7-M12-1.5-SK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 18 | 6 | 7 | 10/23 | 49 | 2620 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-7-7-M12-SK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 19 | 7 | 7 | 10/23 | 50 | 3570 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-7-7-M12-1.5-SK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 6 | 14 | 18 | 7 | 7 | 10/23 | 50 | 3570 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-8-10-M16-SK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 8 | 10 | 11/35 | 87 | 4660 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-8-10-M16-1.5-SK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 8 | 10 | 11/35 | 88 | 4660 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-10-10-M16-SK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 10 | 10 | 11/35 | 90 | 7280 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHYS-10-10-M16-1.5-SK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 33 | 23 | 47.5 | 12 | 8 | 17 | 24 | 10 | 10 | 11/35 | 101 | 7280 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PNHYS-S | PNHYS-SK | |
---|---|---|
ノブ | SUS305 | SUS305 |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
特長
- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- オールステンレス製。
- ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
- 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
- ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PNHYS-S | なし*1 |
PNHYS-SK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )