• インデックスプランジャ

PSVYS-A

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

Indexing Plunger with Rest Position - Lever style - 180° limit stop

形状図

PSVYS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSVYS-5-M10-L-A - M10 1 21 10 37.5 19 - - 9 5 6 7/20 18 1820 4,720 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-L-A - M12 1.5 26 12 47 26 - - 10 6 8 8/18 30 2620 5,160 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-L-A - M16 1.5 32 16 56 30 - - 13 8 10 11/29 63 4660 5,810 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-L-A - M20 1.5 37 20 69 37 - - 15 10 12 21/57 128 7280 7,090 CAD カート 在庫品
PSVYS-5-M10-R-A - M10 1 21 10 37.5 19 - - 9 5 6 7/20 18 1820 4,720 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-R-A - M12 1.5 26 12 47 26 - - 10 6 8 8/18 30 2620 5,160 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-R-A - M16 1.5 32 16 56 30 - - 13 8 10 11/29 63 4660 5,810 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-R-A - M20 1.5 37 20 69 37 - - 15 10 12 21/57 128 7280 7,090 CAD カート 在庫品
PSVYS-5-M10-L-AK M10 1 21 10 37.5 19 5 17 9 5 6 7/20 25 1820 4,820 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-L-AK M12 1.5 26 12 47 26 6 18 10 6 8 8/18 40 2620 5,330 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-L-AK M16 1.5 32 16 56 30 8 24 13 8 10 11/29 83 4660 6,070 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-L-AK M20 1.5 37 20 69 37 10 30 15 10 12 21/57 163 7280 7,640 CAD カート 在庫品
PSVYS-5-M10-R-AK M10 1 21 10 37.5 19 5 17 9 5 6 7/20 25 1820 4,820 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-R-AK M12 1.5 26 12 47 26 6 18 10 6 8 8/18 40 2620 5,330 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-R-AK M16 1.5 32 16 56 30 8 24 13 8 10 11/29 83 4660 6,070 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-R-AK M20 1.5 37 20 69 37 10 30 15 10 12 21/57 163 7280 7,640 CAD カート 在庫品
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
PSVYS-L-A/PSVYS-R-A PSVYS-L-AK/PSVYS-R-AK
レバー SUS316L相当 SUS316L相当
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVYS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

オールステンレス製でロック機構がないPSVXS-Aがあります。
PSVXS-A

PSVYS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

レバーキャップつきタイプPSVXS-BPSVYS-Bがあります。
ロック機構なしPSVXS-BPSVXS-B
ロック機構つきPSVYS-BPSVYS-B

PSVYS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事