商品規格

商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。

溝部の寸法

単位 : mm
溝の形 呼び径 dm α±0.5
(°)
lo k ko e* f
A 100以下
100を超え125以下
125を超えるもの
34
36
38
9.2 4.5 0~+0.2 8.0 15.0±0.4 10.0±1
B 160以下
160を超え200以下
200を超えるもの
34
36
38
12.5 5.5 0~+0.2 9.5 19.0±0.4 12.5±1
C 250以下
250を超え315以下
315を超えるもの
34
36
38
16.9 7.0 0~+0.3 12.0 25.5±0.5 17.0±1
D 450以下
450を超えるもの
36
38
24.6 9.5 0~+0.4 15.5 37.0±0.5 24.0 -1~+2

* eの累積誤差は±0.8mm以下。

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位 : mm
呼び径 dm 外周の振れの許容値 リム側面の振れの許容値 外径の許容差
118以下 0.15(0.3) 0.15(0.3) ±0.4(±0.6)
125以上160以下 0.15(0.4) 0.15(0.4) ±0.6(±0.8)
165以上224以下 0.2(0.4) 0.2(0.4) ±0.6(±0.8)
236以上300以下 0.25(0.4) 0.25(0.4) ±0.6(±0.8)
315以上450以下 0.3(0.6) 0.3(0.6) ±0.9(±1.2)
475以上630以下 0.4(0.6) 0.4(0.6) ±0.9(±1.2)
710以上1120以下 0.5(0.8) 0.5(0.8) ±1.2(±1.6)

*( )内はJIS B1854-1987の数値です。

材質

JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250

バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。