公開日:2014年03月31日
溝ゲージによる確認(VプーリーのV溝摩耗)
Vプーリー溝部の摩耗は、ベルトに不均一な荷重を作用させ、伝動効率が低下します。
溝ゲージを写真のようにあて、V溝側面の摩耗を確認してください。
摩耗限度は0.8mm。
伝動効率のためには、早期交換をお奨めします。
またV溝底面の塗装が、剥離していないことを確認してください。
Vベルト底の干渉により、塗装が剥離して磨かれた外観になっていた場合、
ベルト及びプーリーが摩耗しています。各々を交換してください。
プーリーV 溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
詳細はこちら ⇒ VMGU
使用方法
その他
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
プーリー・シーブ