• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SVLS

六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Low Head

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B*1 t L2 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVLS-M3-6 3 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.53 4,500 CAD カート カート -
SVLS-M3-8 3 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.62 4,800 CAD カート カート -
SVLS-M3-10 3 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.7 5,160 CAD カート カート -
SVLS-M3-12 3 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.2 20 0.78 5,680 CAD カート カート -
SVLS-M4-6 4 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.1 5,160 CAD カート カート -
SVLS-M4-8 4 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.3 5,400 CAD カート カート -
SVLS-M4-10 4 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.4 5,740 CAD カート カート -
SVLS-M4-12 4 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.6 6,020 CAD カート カート -
SVLS-M4-16 4 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 20 1.9 6,740 CAD カート カート -
SVLS-M5-8 5 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 1.8 2,930 CAD カート カート -
SVLS-M5-10 5 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 2 3,090 CAD カート カート -
SVLS-M5-12 5 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 2.3 3,280 CAD カート カート -
SVLS-M5-16 5 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 2.8 3,420 CAD カート カート -
SVLS-M5-20 5 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 1.5 10 3.3 3,750 CAD カート カート -
SVLS-M6-8 6 8 10 4 4 3 全ねじ 2 10 3.1 3,420 CAD カート カート -
SVLS-M6-10 6 10 10 4 4 3 全ねじ 2 10 3.5 3,500 CAD カート カート -
SVLS-M6-12 6 12 10 4 4 3 全ねじ 2 10 3.8 3,650 CAD カート カート -
SVLS-M6-16 6 16 10 4 4 3 全ねじ 2 10 4.5 3,960 CAD カート カート -
SVLS-M6-20 6 20 10 4 4 3 全ねじ 2 10 5.3 4,390 CAD カート カート -
SVLS-M8-10 8 10 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 7.2 4,630 CAD カート カート -
SVLS-M8-12 8 12 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 7.8 4,280 CAD カート カート -
SVLS-M8-16 8 16 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 9 4,490 CAD カート カート -
SVLS-M8-20 8 20 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 10 4,890 CAD カート カート -
SVLS-M8-25 8 25 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 12 5,300 CAD カート カート -
SVLS-M8-30 8 30 13 5 5 3.8 全ねじ 2 10 14 5,680 CAD カート カート -
SVLS-M8-35 8 35 13 5 5 3.8 22 2 10 16 6,130 CAD カート カート -
SVLS-M10-16 10 16 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 15 2,780 CAD カート カート -
SVLS-M10-20 10 20 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 17 2,580 CAD カート カート -
SVLS-M10-25 10 25 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 19 2,720 CAD カート カート -
SVLS-M10-30 10 30 16 6 6 4.5 全ねじ 3 5 22 2,860 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
*1: SVLS-M10 は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
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
SVLS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVLS六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)