• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SVSL

六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / SUS316L

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
12
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVSL-M3-5 3 5 5.5 3 2.5 1.2 20 0.67 4,460 CAD カート カート -
SVSL-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 1.2 20 0.71 4,760 CAD カート カート -
SVSL-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 1.2 20 0.8 5,040 CAD カート カート -
SVSL-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 1.2 20 0.88 5,320 CAD カート カート -
SVSL-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 1.2 20 0.96 5,980 CAD カート カート -
SVSL-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 1.2 20 1.2 6,820 CAD カート カート -
SVSL-M4-5 4 5 7 4 3 1.5 20 1.4 5,040 CAD カート カート -
SVSL-M4-6 4 6 7 4 3 1.5 20 1.5 5,320 CAD カート カート -
SVSL-M4-8 4 8 7 4 3 1.5 20 1.7 5,600 CAD カート カート -
SVSL-M4-10 4 10 7 4 3 1.5 20 1.8 5,900 CAD カート カート -
SVSL-M4-12 4 12 7 4 3 1.5 20 2 6,320 CAD カート カート -
SVSL-M4-16 4 16 7 4 3 1.5 20 2.3 7,100 CAD カート カート -
SVSL-M4-20 4 20 7 4 3 1.5 20 2.7 7,700 CAD カート カート -
SVSL-M4-25 4 25 7 4 3 1.5 20 3.2 8,760 CAD カート カート -
SVSL-M5-6 5 6 8.5 5 4 1.5 10 2.2 2,850 CAD カート カート -
SVSL-M5-8 5 8 8.5 5 4 1.5 10 2.5 2,990 CAD カート カート -
SVSL-M5-10 5 10 8.5 5 4 1.5 10 2.7 3,160 CAD カート カート -
SVSL-M5-12 5 12 8.5 5 4 1.5 10 3 3,420 CAD カート カート -
SVSL-M5-16 5 16 8.5 5 4 1.5 10 3.5 3,700 CAD カート カート -
SVSL-M5-20 5 20 8.5 5 4 1.5 10 4 4,190 CAD カート カート -
SVSL-M5-25 5 25 8.5 5 4 1.5 10 4.8 4,700 CAD カート カート -
SVSL-M6-8 6 8 10 6 5 2 10 4.3 3,530 CAD カート カート -
SVSL-M6-10 6 10 10 6 5 2 10 4.7 3,560 CAD カート カート -
SVSL-M6-12 6 12 10 6 5 2 10 5.1 3,700 CAD カート カート -
SVSL-M6-16 6 16 10 6 5 2 10 5.8 4,190 CAD カート カート -
SVSL-M6-20 6 20 10 6 5 2 10 6.5 4,700 CAD カート カート -
SVSL-M6-25 6 25 10 6 5 2 10 7.6 5,160 CAD カート カート -
SVSL-M6-30 6 30 10 6 5 2 10 8.3 5,490 CAD カート カート -
SVSL-M8-12 8 12 13 8 6 2 10 11 4,650 CAD カート カート -
SVSL-M8-16 8 16 13 8 6 2 10 12 4,820 CAD カート カート -
SVSL-M8-20 8 20 13 8 6 2 10 13 5,160 CAD カート カート -
SVSL-M8-25 8 25 13 8 6 2 10 15 5,660 CAD カート カート -
SVSL-M8-30 8 30 13 8 6 2 10 17 6,290 CAD カート カート -
SVSL-M8-35 8 35 13 8 6 2 10 19 7,020 CAD カート カート -
SVSL-M10-16 10 16 16 10 8 3 5 21 2,860 CAD カート カート -
SVSL-M10-20 10 20 16 10 8 3 5 23 3,030 CAD カート カート -
SVSL-M10-25 10 25 16 10 8 3 5 25 3,250 CAD カート カート -
SVSL-M10-30 10 30 16 10 8 3 5 28 3,460 CAD カート カート -
SVSL-M10-35 10 35 16 10 8 3 5 30 3,800 CAD カート カート -
SVSL-M10-40 10 40 16 10 8 3 5 33 4,080 CAD カート カート -
SVSL-M12-30 12 30 18 12 10 3 5 39 3,800 CAD カート カート -
SVSL-M12-35 12 35 18 12 10 3 5 43 4,050 CAD カート カート -
SVSL-M12-40 12 40 18 12 10 3 5 47 4,300 CAD カート カート -
SVSL-M12-45 12 45 18 12 10 3 5 50 4,680 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SVSL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSLで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)