• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 電気絶縁性

SPE-FT

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ)

Plastic Screw PEEK / Socket Head Cap Screw / Full Thread

  • 耐薬品
  • 全ねじ

形状図

SPE-FT樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
30
40
50
60
70
80
90
100

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SPE-M3-30-C-FT 3 30 5.5 3 430 0.3 1 0.31 950 CAD カート -
SPE-M3-40-C-FT 3 40 5.5 3 430 0.3 1 0.39 950 CAD カート -
SPE-M3-50-C-FT 3 50 5.5 3 430 0.3 1 0.48 950 CAD カート -
SPE-M4-40-C-FT 4 40 7 4 765 0.64 1 0.78 1,290 CAD カート -
SPE-M4-50-C-FT 4 50 7 4 765 0.64 1 0.94 1,290 CAD カート -
SPE-M4-60-C-FT 4 60 7 4 765 0.64 1 1.1 1,290 CAD カート -
SPE-M4-70-C-FT 4 70 7 4 765 0.64 1 1.3 1,290 CAD カート -
SPE-M4-80-C-FT 4 80 7 4 765 0.64 1 1.4 1,290 CAD カート -
SPE-M4-90-C-FT 4 90 7 4 765 0.64 1 1.6 1,290 CAD カート -
SPE-M4-100-C-FT 4 100 7 4 765 0.64 1 1.8 1,290 CAD カート -
SPE-M5-40-C-FT 5 40 8.5 5 1230 1.28 1 1.2 1,530 CAD カート -
SPE-M5-50-C-FT 5 50 8.5 5 1230 1.28 1 1.4 1,530 CAD カート -
SPE-M5-60-C-FT 5 60 8.5 5 1230 1.28 1 1.7 1,530 CAD カート -
SPE-M5-70-C-FT 5 70 8.5 5 1230 1.28 1 2 1,530 CAD カート -
SPE-M5-80-C-FT 5 80 8.5 5 1230 1.28 1 2.2 1,530 CAD カート -
SPE-M5-90-C-FT 5 90 8.5 5 1230 1.28 1 2.5 1,530 CAD カート -
SPE-M5-100-C-FT 5 100 8.5 5 1230 1.28 1 2.7 1,530 CAD カート -
SPE-M6-50-C-FT 6 50 10 6 1670 2.26 1 2.2 1,900 CAD カート -
SPE-M6-60-C-FT 6 60 10 6 1670 2.26 1 2.6 1,900 CAD カート -
SPE-M6-70-C-FT 6 70 10 6 1670 2.26 1 2.9 1,900 CAD カート -
SPE-M6-80-C-FT 6 80 10 6 1670 2.26 1 3.3 1,900 CAD カート -
SPE-M6-90-C-FT 6 90 10 6 1670 2.26 1 3.7 1,900 CAD カート -
SPE-M6-100-C-FT 6 100 10 6 1670 2.26 1 4 1,900 CAD カート -
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
SPE-FT
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-FT樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ)