• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 電気絶縁性

SPEG-P(INCH)

樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

Plastic Screw PEEK GF30 / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw / Inch Thread

  • 耐薬品
  • 高強度

形状図

SPEG-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

♯ねじの呼び
すべて
No.4-40UNC
No.6-32UNC
L
すべて
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPEG-#4-40-1/4-P No.4-40UNC 1/4 0.219 0.080 476 0.23 10 0.089 800 CAD カート カート -
SPEG-#4-40-5/16-P No.4-40UNC 5/16 0.219 0.080 476 0.23 10 0.10 830 CAD カート カート -
SPEG-#4-40-3/8-P No.4-40UNC 3/8 0.219 0.080 476 0.23 10 0.11 860 CAD カート カート -
SPEG-#4-40-1/2-P No.4-40UNC 1/2 0.219 0.080 476 0.23 10 0.13 920 CAD カート カート -
SPEG-#4-40-5/8-P No.4-40UNC 5/8 0.219 0.080 476 0.23 10 0.14 1,150 CAD カート カート -
SPEG-#4-40-3/4-P No.4-40UNC 3/4 0.219 0.080 476 0.23 10 0.16 1,210 CAD カート カート -
SPEG-#4-40-7/8-P No.4-40UNC 7/8 0.219 0.080 476 0.23 10 0.17 1,610 CAD カート カート -
SPEG-#4-40-1-P No.4-40UNC 1 0.219 0.080 476 0.23 10 0.19 1,670 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-1/4-P No.6-32UNC 1/4 0.270 0.097 662 0.43 10 0.18 1,000 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-5/16-P No.6-32UNC 5/16 0.270 0.097 662 0.43 10 0.20 1,030 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-3/8-P No.6-32UNC 3/8 0.270 0.097 662 0.43 10 0.22 1,090 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-1/2-P No.6-32UNC 1/2 0.270 0.097 662 0.43 10 0.24 1,120 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-5/8-P No.6-32UNC 5/8 0.270 0.097 662 0.43 10 0.26 1,410 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-3/4-P No.6-32UNC 3/4 0.270 0.097 662 0.43 10 0.28 1,500 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-7/8-P No.6-32UNC 7/8 0.270 0.097 662 0.43 10 0.48 1,930 CAD カート カート -
SPEG-#6-32-1-P No.6-32UNC 1 0.270 0.097 662 0.43 10 0.68 1,990 CAD カート カート -
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
SPEG-P(INCH)
本体 PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)
(ガラス繊維30%)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ガラス繊維含有率30%のPEEK製の十字穴付きなべ小ねじ。通常のPEEKに比べ引張強さが約1.7倍。
  • インチねじタイプ。
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。SPE-N(INCH)

SPEG-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)