• 特殊ねじ
  • 軽量

チタン六角穴付き小頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Small Head - Titanium

SNST-SD-UT

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • スリム

形状図

SNST-SD-UTチタン六角穴付き小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNST-M3-5-SD-UT M3 0.5 5 4.5 3 2.5 全ねじ 0.27 840 924 CAD カート 在庫品
SNST-M3-6-SD-UT M3 0.5 6 4.5 3 2.5 全ねじ 0.29 600 660 CAD カート 在庫品
SNST-M3-8-SD-UT M3 0.5 8 4.5 3 2.5 全ねじ 0.34 600 660 CAD カート 在庫品
SNST-M3-10-SD-UT M3 0.5 10 4.5 3 2.5 全ねじ 0.39 620 682 CAD カート 在庫品
SNST-M3-12-SD-UT M3 0.5 12 4.5 3 2.5 全ねじ 0.43 660 726 CAD カート 在庫品
SNST-M3-16-SD-UT M3 0.5 16 4.5 3 2.5 全ねじ 0.55 700 770 CAD カート 在庫品
SNST-M3-20-SD-UT M3 0.5 20 4.5 3 2.5 全ねじ 0.66 710 781 CAD カート 在庫品
SNST-M4-8-SD-UT M4 0.7 8 5.5 4 3 全ねじ 0.83 660 726 CAD カート 在庫品
SNST-M4-10-SD-UT M4 0.7 10 5.5 4 3 全ねじ 0.89 690 759 CAD カート 在庫品
SNST-M4-12-SD-UT M4 0.7 12 5.5 4 3 全ねじ 0.99 710 781 CAD カート 在庫品
SNST-M4-16-SD-UT M4 0.7 16 5.5 4 3 全ねじ 1.2 820 902 CAD カート 在庫品
SNST-M4-20-SD-UT M4 0.7 20 5.5 4 3 全ねじ 1.4 830 913 CAD カート 在庫品
SNST-M4-25-SD-UT M4 0.7 25 5.5 4 3 全ねじ 1.7 870 957 CAD カート 在庫品
SNST-M4-30-SD-UT M4 0.7 30 5.5 4 3 20 2 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SNST-M5-10-SD-UT M5 0.8 10 7 4.5 4 全ねじ 1.1 820 902 CAD カート 在庫品
SNST-M5-12-SD-UT M5 0.8 12 7 4.5 4 全ねじ 1.3 860 946 CAD カート 在庫品
SNST-M5-16-SD-UT M5 0.8 16 7 4.5 4 全ねじ 1.6 900 990 CAD カート 在庫品
SNST-M5-20-SD-UT M5 0.8 20 7 4.5 4 全ねじ 1.9 970 1,067 CAD カート 在庫品
SNST-M5-25-SD-UT M5 0.8 25 7 4.5 4 全ねじ 2.3 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SNST-M5-30-SD-UT M5 0.8 30 7 4.5 4 22 2.7 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SNST-M5-35-SD-UT M5 0.8 35 7 4.5 4 22 3.2 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
SNST-M6-10-SD-UT M6 1 10 8.5 5.5 5 全ねじ 2.2 980 1,078 CAD カート 在庫品
SNST-M6-12-SD-UT M6 1 12 8.5 5.5 5 全ねじ 2.4 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SNST-M6-16-SD-UT M6 1 16 8.5 5.5 5 全ねじ 2.8 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SNST-M6-20-SD-UT M6 1 20 8.5 5.5 5 全ねじ 3.2 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
SNST-M6-25-SD-UT M6 1 25 8.5 5.5 5 全ねじ 3.8 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
SNST-M6-30-SD-UT M6 1 30 8.5 5.5 5 全ねじ 4.2 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SNST-M6-35-SD-UT M6 1 35 8.5 5.5 5 24 5.1 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
SNST-M6-40-SD-UT M6 1 40 8.5 5.5 5 24 5.7 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
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
SNST-SD-UT
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNST-SD-UTチタン六角穴付き小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNST-SD-UTチタン六角穴付き小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SNST-M3-SD-UT 4.5 5.03
SNST-M4-SD-UT 5.5 8.78
SNST-M5-SD-UT 7 14.2
SNST-M6-SD-UT 8.5 20.1

機械的性質

TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

軽量にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります