• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 軽量

SPA-H

樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

Plastic Screw RENY / Hexagon Head Screw

  • 高強度

形状図

SPA-H樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10
L
すべて
15
20
25
30
10
12
35
40
50

単位 : mm

品番 M L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPA-M5-15-H 5 15 8 3.5 全ねじ 2450 1.77 20 0.72 500 CAD カート カート -
SPA-M5-20-H 5 20 8 3.5 全ねじ 2450 1.77 20 0.85 600 CAD カート カート -
SPA-M5-25-H 5 25 8 3.5 全ねじ 2450 1.77 20 0.99 840 CAD カート カート -
SPA-M5-30-H 5 30 8 3.5 全ねじ 2450 1.77 20 1.1 1,440 CAD カート カート -
SPA-M6-10-H 6 10 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 0.95 350 CAD カート カート -
SPA-M6-12-H 6 12 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 1 380 CAD カート カート -
SPA-M6-15-H 6 15 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 1.2 410 CAD カート カート -
SPA-M6-20-H 6 20 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 1.3 460 CAD カート カート -
SPA-M6-25-H 6 25 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 1.5 490 CAD カート カート -
SPA-M6-30-H 6 30 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 1.7 590 CAD カート カート -
SPA-M6-35-H 6 35 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 1.9 980 CAD カート カート -
SPA-M6-40-H 6 40 10 4 全ねじ 3140 2.94 10 2.1 1,390 CAD カート カート -
SPA-M8-15-H 8 15 13 5.5 全ねじ 5100 7.85 10 2.3 620 CAD カート カート -
SPA-M8-20-H 8 20 13 5.5 全ねじ 5100 7.85 10 2.7 660 CAD カート カート -
SPA-M8-25-H 8 25 13 5.5 全ねじ 5100 7.85 10 3 770 CAD カート カート -
SPA-M8-30-H 8 30 13 5.5 全ねじ 5100 7.85 10 3.4 890 CAD カート カート -
SPA-M8-35-H 8 35 13 5.5 全ねじ 5100 7.85 10 3.7 1,150 CAD カート カート -
SPA-M8-40-H 8 40 13 5.5 全ねじ 5100 7.85 10 4.1 1,200 CAD カート カート -
SPA-M8-50-H 8 50 13 5.5 27 5100 7.85 10 4.8 1,850 CAD カート カート -
SPA-M10-25-H 10 25 17 7 全ねじ 6900 12.75 5 5.6 760 CAD カート カート -
SPA-M10-30-H 10 30 17 7 全ねじ 6900 12.75 5 6.1 800 CAD カート カート -
SPA-M10-35-H 10 35 17 7 全ねじ 6900 12.75 5 6.7 810 CAD カート カート -
SPA-M10-40-H 10 40 17 7 全ねじ 6900 12.75 5 7.2 870 CAD カート カート -
SPA-M10-50-H 10 50 17 7 25 6900 12.75 5 8.3 1,270 CAD カート カート -
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
SPA-H
本体 RENY*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス㈱の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

特長

  • RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。