• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SSH

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SSH六角穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
8
10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SSH-M2-4 2 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 800 CAD カート カート -
SSH-M2-5 2 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 590 CAD カート カート -
SSH-M2-6 2 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 590 CAD カート カート -
SSH-M2-8 2 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 590 CAD カート カート -
SSH-M2-10 2 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 590 CAD カート カート -
SSH-M2-12 2 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-4 2.5 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 800 CAD カート カート -
SSH-M2.5-5 2.5 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-6 2.5 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-8 2.5 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-10 2.5 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 590 CAD カート カート -
SSH-M2.5-12 2.5 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 590 CAD カート カート -
SSH-M3-4 3 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 680 CAD カート カート -
SSH-M3-5 3 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 450 CAD カート カート -
SSH-M3-6 3 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 360 CAD カート カート -
SSH-M3-8 3 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 370 CAD カート カート -
SSH-M3-10 3 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 380 CAD カート カート -
SSH-M3-12 3 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 410 CAD カート カート -
SSH-M4-6 4 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 330 CAD カート カート -
SSH-M4-8 4 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1 350 CAD カート カート -
SSH-M4-10 4 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 350 CAD カート カート -
SSH-M4-12 4 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 360 CAD カート カート -
SSH-M4-16 4 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.6 380 CAD カート カート -
SSH-M4-20 4 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.9 450 CAD カート カート -
SSH-M5-6 5 6 9 1.5 3 3 6.2 10 0.73 420 CAD カート カート -
SSH-M5-8 5 8 9 1.5 3 3 6.2 10 0.98 370 CAD カート カート -
SSH-M5-10 5 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.2 370 CAD カート カート -
SSH-M5-12 5 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.5 370 CAD カート カート -
SSH-M5-16 5 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2 370 CAD カート カート -
SSH-M5-20 5 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.5 380 CAD カート カート -
SSH-M5-25 5 25 9 1.5 3 3 6.2 10 3.1 500 CAD カート カート -
SSH-M6-6 6 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.2 590 CAD カート カート -
SSH-M6-8 6 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.6 390 CAD カート カート -
SSH-M6-10 6 10 10 1.5 3 4 6.3 10 1.9 400 CAD カート カート -
SSH-M6-12 6 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.3 400 CAD カート カート -
SSH-M6-16 6 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3 410 CAD カート カート -
SSH-M6-20 6 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.8 430 CAD カート カート -
SSH-M6-25 6 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.8 470 CAD カート カート -
SSH-M6-30 6 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.5 490 CAD カート カート -
SSH-M8-8 8 8 13 1.5 4 5 14 10 3 930 CAD カート カート -
SSH-M8-10 8 10 13 1.5 4 5 14 10 3.6 630 CAD カート カート -
SSH-M8-12 8 12 13 1.5 4 5 14 10 4.2 680 CAD カート カート -
SSH-M8-16 8 16 13 1.5 4 5 14 10 5.4 680 CAD カート カート -
SSH-M8-20 8 20 13 1.5 4 5 14 10 6.7 690 CAD カート カート -
SSH-M8-25 8 25 13 1.5 4 5 14 10 8.3 710 CAD カート カート -
SSH-M8-30 8 30 13 1.5 4 5 14 10 10 770 CAD カート カート -
SSH-M10-10 10 10 16 1.5 5 6 27 10 4.6 1,120 CAD カート カート -
SSH-M10-12 10 12 16 1.5 5 6 27 10 5.6 780 CAD カート カート -
SSH-M10-16 10 16 16 1.5 5 6 27 10 7.6 870 CAD カート カート -
SSH-M10-20 10 20 16 1.5 5 6 27 10 9.6 890 CAD カート カート -
SSH-M10-25 10 25 16 1.5 5 6 27 10 12 900 CAD カート カート -
SSH-M10-30 10 30 16 1.5 5 6 27 10 15 1,010 CAD カート カート -
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
SSH
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:‌5.8(M2-M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
  • 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT