寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | d max. |
十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 10 | 0.13 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 10 | 0.14 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 10 | 0.16 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 10 | 0.18 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 10 | 0.21 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2.6-4 | M2.6 | 0.45 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | 0.27 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2.6-5 | M2.6 | 0.45 | 5 | 5.2 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | 0.3 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2.6-6 | M2.6 | 0.45 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | 0.33 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2.6-8 | M2.6 | 0.45 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | 0.4 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M2.6-10 | M2.6 | 0.45 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | 0.46 | 5,070 | 5,577 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SVFS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 1.2 | 2 | 20 | 0.49 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 1.2 | 2 | 20 | 0.53 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 1.2 | 2 | 20 | 0.61 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 1.2 | 2 | 20 | 0.69 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 1.2 | 2 | 20 | 0.77 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 1.5 | 2 | 20 | 1 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 1.5 | 2 | 20 | 1.2 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 1.5 | 2 | 20 | 1.3 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 1.5 | 2 | 20 | 1.5 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 1.5 | 2 | 20 | 1.8 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 1.5 | 2 | 10 | 2.2 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 1.5 | 2 | 10 | 2.4 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 1.5 | 2 | 10 | 2.7 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 1.5 | 2 | 10 | 3.1 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 2 | 3 | 10 | 3.9 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 2 | 3 | 10 | 4.3 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.4 | 2 | 3 | 10 | 4.9 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 2 | 3 | 10 | 5.6 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVFS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。