• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 樹脂ねじ

SPT-H

樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)

Plastic Screw PTFE:Teflon / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPT-H樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
12
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
60

単位 : mm

品番 M L B L1 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SPT-M3-6-H 3 6 5.5 2 45 1 0.18 830 CAD カート -
SPT-M3-8-H 3 8 5.5 2 45 1 0.2 870 CAD カート -
SPT-M3-10-H 3 10 5.5 2 45 1 0.23 950 CAD カート -
SPT-M3-12-H 3 12 5.5 2 45 1 0.25 960 CAD カート -
SPT-M3-16-H 3 16 5.5 2 45 1 0.3 1,010 CAD カート -
SPT-M3-20-H 3 20 5.5 2 45 1 0.35 1,080 CAD カート -
SPT-M4-8-H 4 8 7 2.8 79 1 0.41 890 CAD カート -
SPT-M4-10-H 4 10 7 2.8 79 1 0.45 960 CAD カート -
SPT-M4-12-H 4 12 7 2.8 79 1 0.5 980 CAD カート -
SPT-M4-16-H 4 16 7 2.8 79 1 0.58 1,020 CAD カート -
SPT-M4-20-H 4 20 7 2.8 79 1 0.66 1,100 CAD カート -
SPT-M4-25-H 4 25 7 2.8 79 1 0.77 1,150 CAD カート -
SPT-M5-10-H 5 10 8 3.5 128 1 0.74 870 CAD カート -
SPT-M5-12-H 5 12 8 3.5 128 1 0.8 910 CAD カート -
SPT-M5-16-H 5 16 8 3.5 128 1 0.94 980 CAD カート -
SPT-M5-20-H 5 20 8 3.5 128 1 1.1 1,020 CAD カート -
SPT-M5-25-H 5 25 8 3.5 128 1 1.2 1,130 CAD カート -
SPT-M5-30-H 5 30 8 3.5 128 1 1.4 1,190 CAD カート -
SPT-M6-10-H 6 10 10 4 181 1 1.2 980 CAD カート -
SPT-M6-12-H 6 12 10 4 181 1 1.3 920 CAD カート -
SPT-M6-16-H 6 16 10 4 181 1 1.5 970 CAD カート -
SPT-M6-20-H 6 20 10 4 181 1 1.7 1,040 CAD カート -
SPT-M6-25-H 6 25 10 4 181 1 1.9 1,110 CAD カート -
SPT-M6-30-H 6 30 10 4 181 1 2.1 1,170 CAD カート -
SPT-M6-40-H 6 40 10 4 181 1 2.6 1,290 CAD カート -
SPT-M8-16-H 8 16 13 5.5 329 1 3 1,100 CAD カート -
SPT-M8-20-H 8 20 13 5.5 329 1 3.4 1,190 CAD カート -
SPT-M8-25-H 8 25 13 5.5 329 1 3.8 1,280 CAD カート -
SPT-M8-30-H 8 30 13 5.5 329 1 4.2 1,380 CAD カート -
SPT-M8-40-H 8 40 13 5.5 329 1 5.1 1,510 CAD カート -
SPT-M8-50-H 8 50 13 5.5 329 1 6 1,640 CAD カート -
SPT-M10-20-H 10 20 17 7 522 1 6.3 1,300 CAD カート -
SPT-M10-25-H 10 25 17 7 522 1 7 1,380 CAD カート -
SPT-M10-30-H 10 30 17 7 522 1 7.7 1,500 CAD カート -
SPT-M10-40-H 10 40 17 7 522 1 9 1,650 CAD カート -
SPT-M12-25-H 12 25 19 8 759 1 10 1,550 CAD カート -
SPT-M12-30-H 12 30 19 8 759 1 11 1,690 CAD カート -
SPT-M12-40-H 12 40 19 8 759 1 13 1,880 CAD カート -
SPT-M12-50-H 12 50 19 8 759 1 15 2,130 CAD カート -
SPT-M12-60-H 12 60 19 8 759 1 17 2,320 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SPT-H
本体 PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白)
耐熱温度*2 260℃

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(テフロン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。