• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFP

六角穴付き平行スクリュープラグ

Hexagon Socket Head Parallel Screw Plug

形状図

SFP六角穴付き平行スクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFP-M12 M12 1.5 10 6 10 5 650 CAD カート カート 在庫品
SFP-M14 M14 1.5 10 6 10 8 740 CAD カート カート 在庫品
SFP-M16 M16 1.5 10 8 10 10 770 CAD カート カート 在庫品
SFP-M18 M18 1.5 10 10 5 12 490 CAD カート カート 在庫品
SFP-M20 M20 1.5 12 10 5 20 530 CAD カート カート 在庫品
SFP-M22 M22 1.5 12 12 5 23 540 CAD カート カート 在庫品
SFP-M24 M24 1.5 12 14 5 27 660 CAD カート カート 在庫品
SFP-M27 M27 1.5 12 14 5 37 840 CAD カート カート 在庫品
SFP-M30 M30 1.5 12 17 5 44 960 CAD カート カート 在庫品
SFP-M33 M33 1.5 12 17 5 55 1,070 CAD カート カート 在庫品
SFP-M36 M36 1.5 18 17 1 107 440 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFP
本体 S45C(硬度34-43HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

スプリングの押さえ・荷重調整
油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • 圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。

使用例

SFP六角穴付き平行スクリュープラグ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事