寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | M | D1 | L1 | Db | B | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBS-M5-12-VF | 12 | 5 | 8.5 | 5 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 2.9 | - |
| SCBS-M5-16-VF | 16 | 5 | 8.5 | 5 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 3.4 | - |
| SCBS-M5-20-VF | 20 | 5 | 8.5 | 5 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 3.9 | - |
| SCBS-M5-25-VF | 25 | 5 | 8.5 | 5 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 4.4 | - |
| SCBS-M5-30-VF | 30 | 5 | 8.5 | 5 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 5 | - |
| SCBS-M6-16-VF | 16 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5.6 | - |
| SCBS-M6-20-VF | 20 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | - |
| SCBS-M6-25-VF | 25 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7.6 | - |
| SCBS-M6-30-VF | 30 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8.7 | - |
| SCBS-M6-40-VF | 40 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | - |
| SCBS-M8-20-VF | 20 | 8 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 14 | - |
| SCBS-M8-30-VF | 30 | 8 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 18 | - |
| SCBS-M8-40-VF | 40 | 8 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 22 | - |
| SCBS-M8-50-VF | 50 | 8 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 25 | - |
| SCBS-M10-25-VF | 25 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 26 | - |
| SCBS-M10-30-VF | 30 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 29 | - |
| SCBS-M10-40-VF | 40 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 34 | - |
| SCBS-M10-50-VF | 50 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 39 | - |
| SCBS-M10-60-VF | 60 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 47 | - |
材質・仕上げ
| SCBS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) 薄膜フッ素コーティング |
用途
ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置特長
- FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
- ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
- SCBS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
- SCBS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。