• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • かじり・焼き付き防止

SNSS-FC

六角穴付きボルト(フッ素コーティング)

Socket Head Cap Screw / Fluorine Coating

  • かじり・焼きつき防止

形状図

SNSS-FC六角穴付きボルト(フッ素コーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSS-M3-5-FC 3 5 5.5 3 2.5 10 0.67 430 CAD カート カート -
SNSS-M3-6-FC 3 6 5.5 3 2.5 10 0.71 370 CAD カート カート -
SNSS-M3-8-FC 3 8 5.5 3 2.5 10 0.8 370 CAD カート カート -
SNSS-M3-10-FC 3 10 5.5 3 2.5 10 0.88 370 CAD カート カート -
SNSS-M3-12-FC 3 12 5.5 3 2.5 10 0.96 370 CAD カート カート -
SNSS-M3-16-FC 3 16 5.5 3 2.5 10 1.2 510 CAD カート カート -
SNSS-M3-20-FC 3 20 5.5 3 2.5 10 1.4 550 CAD カート カート -
SNSS-M4-6-FC 4 6 7 4 3 10 1.5 360 CAD カート カート -
SNSS-M4-8-FC 4 8 7 4 3 10 1.7 440 CAD カート カート -
SNSS-M4-10-FC 4 10 7 4 3 10 1.8 440 CAD カート カート -
SNSS-M4-12-FC 4 12 7 4 3 10 2 450 CAD カート カート -
SNSS-M4-16-FC 4 16 7 4 3 10 2.3 580 CAD カート カート -
SNSS-M4-20-FC 4 20 7 4 3 10 2.7 600 CAD カート カート -
SNSS-M4-25-FC 4 25 7 4 3 10 3.2 720 CAD カート カート -
SNSS-M5-8-FC 5 8 8.5 5 4 10 2.5 440 CAD カート カート -
SNSS-M5-10-FC 5 10 8.5 5 4 10 2.7 510 CAD カート カート -
SNSS-M5-12-FC 5 12 8.5 5 4 10 3 520 CAD カート カート -
SNSS-M5-16-FC 5 16 8.5 5 4 10 3.5 600 CAD カート カート -
SNSS-M5-20-FC 5 20 8.5 5 4 10 4 680 CAD カート カート -
SNSS-M5-25-FC 5 25 8.5 5 4 10 4.8 790 CAD カート カート -
SNSS-M6-10-FC 6 10 10 6 5 10 4.7 570 CAD カート カート -
SNSS-M6-12-FC 6 12 10 6 5 10 5.1 570 CAD カート カート -
SNSS-M6-16-FC 6 16 10 6 5 10 5.8 660 CAD カート カート -
SNSS-M6-20-FC 6 20 10 6 5 10 6.5 760 CAD カート カート -
SNSS-M6-25-FC 6 25 10 6 5 10 7.6 860 CAD カート カート -
SNSS-M6-30-FC 6 30 10 6 5 10 8.3 960 CAD カート カート -
SNSS-M8-16-FC 8 16 13 8 6 10 12 1,160 CAD カート カート -
SNSS-M8-20-FC 8 20 13 8 6 10 13 1,260 CAD カート カート -
SNSS-M8-25-FC 8 25 13 8 6 10 15 1,400 CAD カート カート -
SNSS-M8-30-FC 8 30 13 8 6 10 17 1,600 CAD カート カート -
SNSS-M8-35-FC 8 35 13 8 6 10 19 1,750 CAD カート カート -
SNSS-M10-20-FC 10 20 16 10 8 10 23 1,920 CAD カート カート -
SNSS-M10-25-FC 10 25 16 10 8 10 25 2,130 CAD カート カート -
SNSS-M10-30-FC 10 30 16 10 8 10 28 2,370 CAD カート カート -
SNSS-M10-35-FC 10 35 16 10 8 10 30 2,620 CAD カート カート -
SNSS-M10-40-FC 10 40 16 10 8 10 33 2,930 CAD カート カート -
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
SNSS-FC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
フッ素コーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-FC
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-FC六角穴付きボルト(フッ素コーティング)