寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | B | t | L1 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLHL-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHL-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 20 | 1.3 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 20 | 1.4 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SLHL-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 20 | 1.6 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SLHL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
機器・装置の省スペース化FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械
特長
- SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- DIN 7984に準拠。
- SLHLはSLHSと区別するため、次の加工をしています。




/11576_1.jpg?upd=20260508151951&awscf_publishdate=2026-06-23 18:35)