• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 省スペース

SLHS-SD

六角穴付き低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Low

  • スペース
  • スリム

形状図

SLHS-SD六角穴付き低頭小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLHS-M3-6-SD 3 6 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.5 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M3-8-SD 3 8 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.57 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M3-10-SD 3 10 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.63 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M3-12-SD 3 12 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.7 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M4-6-SD 4 6 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 0.9 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M4-8-SD 4 8 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.1 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M4-10-SD 4 10 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.2 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M4-12-SD 4 12 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.4 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M4-16-SD 4 16 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.7 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M4-20-SD 4 20 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 2 1,250 CAD カート カート -
SLHS-M4-25-SD 4 25 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 2.4 1,330 CAD カート カート -
SLHS-M5-8-SD 5 8 7 3 3 2.2 全ねじ 10 1.7 1,330 CAD カート カート -
SLHS-M5-10-SD 5 10 7 3 3 2.2 全ねじ 10 1.9 1,330 CAD カート カート -
SLHS-M5-12-SD 5 12 7 3 3 2.2 全ねじ 10 2.2 1,330 CAD カート カート -
SLHS-M5-16-SD 5 16 7 3 3 2.2 全ねじ 10 2.7 1,330 CAD カート カート -
SLHS-M5-20-SD 5 20 7 3 3 2.2 全ねじ 10 3.2 1,330 CAD カート カート -
SLHS-M5-25-SD 5 25 7 3 3 2.2 全ねじ 10 3.8 1,330 CAD カート カート -
SLHS-M6-8-SD 6 8 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 2.6 1,610 CAD カート カート -
SLHS-M6-10-SD 6 10 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 3 1,610 CAD カート カート -
SLHS-M6-12-SD 6 12 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 3.3 1,610 CAD カート カート -
SLHS-M6-16-SD 6 16 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 4 1,630 CAD カート カート -
SLHS-M6-20-SD 6 20 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 4.7 1,670 CAD カート カート -
SLHS-M6-25-SD 6 25 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 5.6 1,760 CAD カート カート -
SLHS-M6-30-SD 6 30 8.5 3.5 4 2.5 18 10 6.5 1,880 CAD カート カート -
SLHS-M8-10-SD 8 10 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 5.9 2,250 CAD カート カート -
SLHS-M8-12-SD 8 12 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 6.5 1,820 CAD カート カート -
SLHS-M8-16-SD 8 16 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 7.8 1,900 CAD カート カート -
SLHS-M8-20-SD 8 20 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 9.1 1,950 CAD カート カート -
SLHS-M8-25-SD 8 25 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 11 2,070 CAD カート カート -
SLHS-M8-30-SD 8 30 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 12 2,190 CAD カート カート -
SLHS-M8-35-SD 8 35 11 4.5 5 3.3 22 10 14 2,310 CAD カート カート -
SLHS-M10-16-SD 10 16 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 13 3,090 CAD カート カート -
SLHS-M10-20-SD 10 20 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 15 2,250 CAD カート カート -
SLHS-M10-25-SD 10 25 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 17 2,300 CAD カート カート -
SLHS-M10-30-SD 10 30 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 20 2,340 CAD カート カート -
SLHS-M10-35-SD 10 35 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 22 2,620 CAD カート カート -
SLHS-M10-40-SD 10 40 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 25 4,640 CAD カート カート -
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
SLHS-SD
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き低頭ボルト。通常の六角穴付き低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SLHS-SD六角穴付き低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SLHS-SD六角穴付き低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積
品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SLH-M3-SD 4.5 5.03
SLH-M4-SD 5.5 8.78
SLH-M5-SD 7 14.2
SLH-M6-SD 8.5 20.1
SLH-M8-SD 11 36.6
SLH-M10-SD 13.5 58