• 特殊ねじ
  • 省スペース

SSH-EL

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Special Low Head

  • スペース
  • 装飾

形状図

SSH-EL六角穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M2-4-EL M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 1,010 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-5-EL M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 760 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-6-EL M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 760 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-8-EL M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-10-EL M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-12-EL M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-4-EL M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 1,010 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-5-EL M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 760 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-6-EL M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 760 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-8-EL M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-10-EL M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 770 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-12-EL M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 790 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-4-EL M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 890 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-5-EL M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 610 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-6-EL M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 490 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-8-EL M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 500 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-10-EL M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 520 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-12-EL M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 610 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-6-EL M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 460 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-8-EL M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1 490 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-10-EL M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 500 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-12-EL M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 520 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-16-EL M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.6 560 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-20-EL M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.9 680 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-6-EL M5 0.8 6 9 1.5 3 3 6.2 10 0.73 580 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-8-EL M5 0.8 8 9 1.5 3 3 6.2 10 0.98 530 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-10-EL M5 0.8 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.2 550 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-12-EL M5 0.8 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.5 550 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-16-EL M5 0.8 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2 590 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-20-EL M5 0.8 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.5 630 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-25-EL M5 0.8 25 9 1.5 3 3 6.2 10 3.1 830 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-6-EL M6 1 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.2 780 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-8-EL M6 1 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.6 580 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-10-EL M6 1 10 10 1.5 3 4 6.3 10 1.9 610 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-12-EL M6 1 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.3 630 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-16-EL M6 1 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3 690 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-20-EL M6 1 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.8 750 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-25-EL M6 1 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.8 830 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-30-EL M6 1 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.5 900 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-8-EL M8 1.25 8 13 1.5 4 5 14 10 3 1,240 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-10-EL M8 1.25 10 13 1.5 4 5 14 10 3.6 960 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-12-EL M8 1.25 12 13 1.5 4 5 14 10 4.2 1,030 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-16-EL M8 1.25 16 13 1.5 4 5 14 10 5.4 1,100 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-20-EL M8 1.25 20 13 1.5 4 5 14 10 6.7 1,140 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-25-EL M8 1.25 25 13 1.5 4 5 14 10 8.3 1,220 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-30-EL M8 1.25 30 13 1.5 4 5 14 10 10 1,370 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-10-EL M10 1.5 10 16 1.5 5 6 27 10 4.6 1,650 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-12-EL M10 1.5 12 16 1.5 5 6 27 10 5.6 1,260 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-16-EL M10 1.5 16 16 1.5 5 6 27 10 7.6 1,380 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-20-EL M10 1.5 20 16 1.5 5 6 27 10 9.6 1,470 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-25-EL M10 1.5 25 16 1.5 5 6 27 10 12 1,590 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-30-EL M10 1.5 30 16 1.5 5 6 27 10 15 1,760 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2-M8)
‌    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
  • 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事