• 特殊ねじ
  • 省スペース

SSHS-FT

六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

Socket Head Cap Screw / Special Low Profile・Full Thread

  • スペース
  • 全ねじ

形状図

SSHS-FT六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
16
20
25
30
40
50
60
70

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SSHS-M3-16-FT M3 0.5 16 6 1.3 1.5 2 0.6 1 0.89 450 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-20-FT M3 0.5 20 6 1.3 1.5 2 0.6 1 1.1 550 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-25-FT M3 0.5 25 6 1.3 1.5 2 0.6 1 1.3 660 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-30-FT M3 0.5 30 6 1.3 1.5 2 0.6 1 1.6 800 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-40-FT M3 0.5 40 6 1.3 1.5 2 0.6 1 2.1 980 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-50-FT M3 0.5 50 6 1.3 1.5 2 0.6 1 2.6 1,180 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-20-FT M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.5 1 2 620 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-25-FT M4 0.7 25 8 1.5 2 2.5 1.5 1 2.5 720 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-30-FT M4 0.7 30 8 1.5 2 2.5 1.5 1 3 880 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-40-FT M4 0.7 40 8 1.5 2 2.5 1.5 1 4 1,040 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-50-FT M4 0.7 50 8 1.5 2 2.5 1.5 1 4.5 1,200 CAD カート 在庫品
SSHS-M4-60-FT M4 0.7 60 8 1.5 2 2.5 1.5 1 5 1,410 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-30-FT M5 0.8 30 9 1.5 3 3 3.1 1 4.1 920 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-40-FT M5 0.8 40 9 1.5 3 3 3.1 1 5.6 1,140 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-50-FT M5 0.8 50 9 1.5 3 3 3.1 1 7.2 1,360 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-60-FT M5 0.8 60 9 1.5 3 3 3.1 1 8.7 1,570 CAD カート 在庫品
SSHS-M5-70-FT M5 0.8 70 9 1.5 3 3 3.1 1 10 1,800 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-40-FT M6 1 40 10 1.5 3 4 5.3 1 8.2 1,290 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-50-FT M6 1 50 10 1.5 3 4 5.3 1 10 1,540 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-60-FT M6 1 60 10 1.5 3 4 5.3 1 13 1,800 CAD カート 在庫品
SSHS-M6-70-FT M6 1 70 10 1.5 3 4 5.3 1 15 2,060 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-40-FT M8 1.25 40 13 1.5 4 5 12 1 14 1,470 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-50-FT M8 1.25 50 13 1.5 4 5 12 1 18 1,730 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-60-FT M8 1.25 60 13 1.5 4 5 12 1 22 1,990 CAD カート 在庫品
SSHS-M8-70-FT M8 1.25 70 13 1.5 4 5 12 1 26 2,250 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-40-FT M10 1.5 40 16 1.5 5 6 18 1 20 1,660 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-50-FT M10 1.5 50 16 1.5 5 6 18 1 26 1,960 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-60-FT M10 1.5 60 16 1.5 5 6 18 1 32 2,250 CAD カート 在庫品
SSHS-M10-70-FT M10 1.5 70 16 1.5 5 6 18 1 39 2,520 CAD カート 在庫品
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
SSHS-FT
本体 SUS304

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事